Login
Komponentenreferenz

Handling von Metallteilen

Schwenk- und Drehmodule | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

Drehverteiler
Serie DVR

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
  • Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
  • Aluminum Linear Guide – Die Alternative
mehr
2. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
3. Drehverteiler
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
  • Mit 4...12 elektrischen Durchführungen
mehr
Aufgabe & Lösung
  • In der Anlage sind Drehverteiler, Schwenkeinheit und ein 2-Backen-Parallelgreifer der Zimmer Group verbaut
  • Der Drehverteiler reduziert die Momentenbelastung des Roboters sowie das Risiko von Kabelbrüchn oder Störkonturen durch die Stromversorgungsleitung
  • Die Schwenkeinheit verfügt über Endlagendämpfung, wodurch Bewegungen schneller ausgeführt werden können
  • Der pneumatische Greifer vereint Präzision, Robustheit und lange Lebensdauer

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht